T 1/2 típusú kombinált levezető - FLT-PLUS CTRL-1.5/I - 2818931

Az ábrán az FLT-PLUS CTRL-0,9 változat szerepel

B osztályú villámáram-levezető ívszaggató szikraközzel és gyújtóelektronikával, oltólemezek a nagy hálózati utánfolyóáram-oltó képesség érdekében, egycsatornás. Védelmi szint: 1,5 kV. Házszélesség: 35 mm (2TE)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2818931
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 17 (TT-2007)
GTIN 4017918163235
Vámtarifaszám 85363030

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás