Hőmérséklet-mérőváltó - MCR-T-UI-NC - 2814100

Az ábrán az MCR-T-UI változat szerepel

MCR-T modul, programozható hőmérő jelátalakító, nem konfigurált, hőelemes érzékelőkhöz és ellenállás-hőmérőkhöz, 2-, 3- vagy 4-vezetékes érzékelőkhöz

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • MCR/PI-CONF-WIN segítségével szabadon programozható
  • Tranzisztoros kapcsolókimenettel
  • Választhatóan inverz kimeneti jeltartományok
  • Ellenállásos hőmérőkhöz és termoelemekhez
  • Különbségi hőmérsékletek mérése
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2814100
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CK1821 -
Katalógus oldalszáma Oldal 136 (C_7_2013)
GTIN 4017918139421
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 118,500 g

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás