Leválasztó kapocs - UK 4-TG-P/P - 2812034

Az ábrán az UK 4-TG változat szerepel

Leválasztó kapocs, vizsgálóaljzat csavarokkal, vizsgálódugaszok befogadására, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 16 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, hossz: 42,5 mm, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Beépítési szélessége mindössze 6,2 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2812034
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 411 (C-3-2015)
GTIN 4017918107871
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás