Túlfeszültség-védelmi készülék - PT 2X1-VF-230AC - 2805460

Kalapsínre szerelhető túlfeszültség-levezető magasabb jelfeszültségekhez. Szivárgóáramtól mentes védőkapcsolás két potenciálfüggetlen jelhez.
Névleges feszültség: 230 V AC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A dugasz CHECKMASTER segítségével vizsgálható
  • Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
  • Az alapelem az installáció állandó részét képezi
  • Védőkészülékek az IEC 61643-21 szerinti telekommunikációs és jelfeldolgozó hálózatok számára
  • Kompatibilisen dugaszolható jeláramkör-védelem
  • A dugasz vizsgálati és karbantartási célokra impedanciasemleges módon kihúzható
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2805460
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs CL2111 -
Katalógus oldalszáma Oldal 138 (C_4_2019)
GTIN 4046356460989
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 71,780 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás