Túlfeszültség-védelmi készülék - DT-TELE-SHDSL - 2801593

Közdugasz túlfeszültség-védelemmel két SHDSL telekommunikációs csatlakozóhoz (porthoz). Csatlakozás: RJ45 (RJ12/RJ11) és dugaszolható csavaros kapocs (COMBICON). Akár hordozósínre is pattintható.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2801593
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL3221 -
Katalógus oldalszáma Oldal 162 (C_4_2017)
GTIN 4046356868457
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 320,000 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás