Túlfeszültség-védelmi készülék, készlet - PV-SET-12ST-1000/F-M-SPD-SD-SC - 2801304

IP65 védettségű házban elhelyezett túlfeszültség-védelem legfeljebb 1000 V DC feszültségű tizenkétágú fotoelektromos berendezéshez való váltakozó áramú szaggató DC-oldalához és Modbus kommunikációhoz. Monitoring-rendszerrel (SCK-M), DC teljesítményszakaszolóval és biztosítóbetétekkel az L+ és L- számára.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2801304
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356755375
Vámtarifaszám 85363030

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás