T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető - VAL-MS-T1/T2 48/12.5/1+0-FM - 2801240

Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, közös N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (2 vezetékes rendszer: L1, PEN), távjelző érintkezővel.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A dugasz CHECKMASTER segítségével vizsgálható
  • Potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel
  • Az újfajta reteszelésnek köszönhetően biztosan tartja a dugaszt nagy pillanatnyi áramterhelések és erős vibráció esetén is
  • Az egyes levezetők optikai, mechanikai diagnosztikai- és állapotjelzése
  • Dugaszolható
  • Minden egyes dugasz termikus leválasztó berendezéssel rendelkezik
  • Valamennyi dugaszhely mechanikusan kódolt
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2801240
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL1151 -
Katalógus oldalszáma Oldal 48 (C_4_2019)
GTIN 4046356750189
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 133,420 g
Vámtarifaszám 85363030
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás