Túlfeszültség-védelmi készülék - PT-IQ-2X2-48DC-UT - 2800986

Túlfeszültség-védelem, részei: védelmi dugasz és alapelem, beépített többfokozatú állapotkijelzővel a modulon, két 2-eres, földpotenciál-függetlenül meghajtott jeláramkörhöz.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Túlfeszültség-védelmi rendszer
  • Többszintes állapotfelügyelet
  • Gyűjtőjelentés tápláló és távjelző modulon keresztül
  • A rendszer táplálása kalapsínre szerelhető buszon keresztül
  • Tápláló modulonként akár 28 védelmi modul
  • Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
  • Kódolható dugasz
  • A dugasz karbantartási célokra impedanciasemleges módon kihúzható
  • Az alapelem az installáció állandó részét képezi
Logó Logó Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800986
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL2151 -
Katalógus oldalszáma Oldal 121 (C_4_2019)
GTIN 4046356665742
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 124,700 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás