Elektronikus készülékvédő kapcsoló - CB E1 24DC/2A NC P - 2800916

Elektronikus készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, aktív áramkorlátozás, 1 nyitóérintkező, dugasz az alapelemhez.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt felépítés a névleges áram finom lépcsőzésével
  • Az egységes és dugaszolható készülékház-koncepciónak köszönhetően modulárisan bővíthető.
  • Az átgondolt felügyeleti és távjelző koncepció helytől független felügyeletet tesz lehetővé
  • Nyitóérintkező az üzemállapot távjelzéséhez
  • Aktív áramkorlátozás kapacitív terhelések kapcsolásánál is
  • A betáplálás áthidalhatósága / távjelzés a CLIPLINE complete tartozékokkal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800916
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CLA134 -
Katalógus oldalszáma Oldal 383 (C_4_2019)
GTIN 4046356690652
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 35,900 g
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás