Termomágneses készülékvédő kapcsoló - CB TM1 6A M1 P - 2800852

Termomágneses készülékvédő kapcsoló, 1-pólusú, kioldási jelleggörbe: M1 (közepesen lomha), 1 váltóérintkező, dugasz az alapelemhez.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Kompakt felépítés a névleges áram finom lépcsőzésével
  • Az egységes és dugaszolható készülékház-koncepciónak köszönhetően modulárisan bővíthető.
  • Az átgondolt felügyeleti és távjelző koncepció helytől független felügyeletet tesz lehetővé
  • 240 / 277 V AC áramellátó rendszerek biztosítása az M1 (a C-karakterisztikán alapuló) jelleggörbe segítségével
  • A betáplálás áthidalhatósága / távjelzés a CLIPLINE complete tartozékokkal
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800852
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CLA124 -
Katalógus oldalszáma Oldal 392 (C_4_2019)
GTIN 4046356690034
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 43,000 g
Vámtarifaszám 85362010
Származási ország ID (Indonézia)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás