Túlfeszültség-védelmi dugasz - PT-IQ-2X1-12DC-P - 2800775

Az ábra a PT-IQ-1x2-24DC-P változatot mutatja

Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített többfokozatú diagnosztikai és állapotjelzéssel a modulon két, azonos viszonyítási potenciálú jelérhez. Névleges feszültség 12 V DC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Túlfeszültség-védelmi rendszer
  • Többszintes állapotfelügyelet
  • Gyűjtőjelentés tápláló és távjelző modulon keresztül
  • A rendszer táplálása kalapsínre szerelhető buszon keresztül
  • Tápláló modulonként akár 28 védelmi modul
  • Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
  • Kódolható dugasz
  • A dugasz karbantartási célokra impedanciasemleges módon kihúzható
  • Az alapelem az installáció állandó részét képezi
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800775
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 73 (C-6-2013)
GTIN 4046356645379
Vámtarifaszám 85363010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás