Túlfeszültség-védelmi dugasz - PT-IQ-1X2-5DC-P - 2800770

Túlfeszültség-védelmi dugasz beépített többfokozatú diagnosztikai és állapotjelzéssel a modulon egy 2 vezetékes potenciálfüggetlen üzemű jeláramkörhöz. Névleges feszültség 5 V DC

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Túlfeszültség-védelmi rendszer
  • Többszintes állapotfelügyelet
  • Gyűjtőjelentés tápláló és távjelző modulon keresztül
  • A rendszer táplálása kalapsínre szerelhető buszon keresztül
  • Tápláló modulonként akár 28 védelmi modul
  • Rendkívül kényelmes karbantartás a kétrészes kialakítás következtében
  • Kódolható dugasz
  • A dugasz karbantartási célokra impedanciasemleges módon kihúzható
  • Az alapelem az installáció állandó részét képezi
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800770
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL2151 -
Katalógus oldalszáma Oldal 72 (C_6_2013)
GTIN 4046356645089
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 49,800 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás