Túlfeszültség-védelmi készülék - D-LAN-CAT.5-FP - 2800723

Túlfeszültség-finomvédelem max. 1 Gbit/s sebességű adathálózatokhoz, alkalmazható a következőknél: Ethernet, Power over Ethernet (PoE, „Mode A” és „Mode B”), Token Ring, ISDN és DS1. RJ45 közdugasz külön földelővezetékkel és NS 35 kalapsínekhez való rögzítőlábbal.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Biztonságos átviteli sebességek 1 GBit/s-ig
  • Védelmi adapter nyolc jelúthoz RJ45-ös csatlakozón keresztül
  • 5. kategóriájú és 6. kategóriájú adathálózatok
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800723
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL3112 -
Katalógus oldalszáma Oldal 167 (C_4_2019)
GTIN 4046356730273
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 90,000 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország CN (Kína)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás