T1/T2 típusú villámáram-/túlfeszültség-levezető - VAL-MS-T1/T2 175/12.5/1+1 - 2800675

Az ábrán a 335 V-os változat látható

Univerzális dugaszolható, varisztor alapú villámáram- / túlfeszültséglevezető, külön N és PE vezetékkel ellátott 1 fázisú áramellátó hálózatokhoz (3 vezetékes rendszer: L1, N, PE).

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • A dugasz CHECKMASTER segítségével vizsgálható
  • Az újfajta reteszelésnek köszönhetően biztosan tartja a dugaszt nagy pillanatnyi áramterhelések és erős vibráció esetén is
  • Minden egyes dugasz termikus leválasztó berendezéssel rendelkezik
  • Az egyes levezetők optikai, mechanikai diagnosztikai- és állapotjelzése
  • Dugaszolható
  • Valamennyi dugaszhely mechanikusan kódolt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800675
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 37 (C-6-2015)
GTIN 4046356624343
Vámtarifaszám 85363030

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás