2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék - VAL-SQ SP 100-600D - 2800514

Túlfeszültség-védelmi készülék a 600 V AC Delta konfigurációhoz. Kompakt NEMA tokozatot használ, amely könnyedén csatlakoztatható a meglévő tokozathoz. A Hybrid Sine Wave Tracking 100 kA-es túlfeszültség-védelmet biztosít.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Túlfeszültség-védelmi készülék 600 V AC Delta konfigurációhoz 100 kA túlfeszültség-védelemmel.

Előnyei

  • A potenciálfüggetlen érintkezők lehetővé teszik a csatlakozást távfelügyeleti rendszerre
  • Sine Wave Tracking, aminek köszönhetően akár 30 dB zajelnyomás is lehetséges
  • Minden levezetőág egyedileg biztosított
  • UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
  • Minden egyes fázis állapotát folyamatosan LED-ek felügyelik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800514
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 77 (TT-2011)
GTIN 4046356565110
Vámtarifaszám 85363090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás