2-es típusú túlfeszültség-védelmi tartalékmodul - VAL-SQ SE 200-277/480Y-H /D - 2800406

Túlfeszültség-védelmi készülék Wye konfigurációhoz 277/480 V AC-vel és nagy ellenállású földelővel készülékvédelemként a betáplálási ponthoz. A NEMA tokozat egy monitort biztosít túlfeszültség-számlálóval, diagnosztikai- és állapotjelző LED-ekkel és távjelző érintkezős akusztikus riasztással. A Hybrid Sine Wave Tracking 200 kA-es túlfeszültség-védelmet biztosít.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Túlfeszültség-védelmi készülék 277/480 V AC és 200 kA túlfeszültség-védelemmel rendelkező nagy ellenállású földelő berendezésekhez

Előnyei

  • Opcionális leválasztó kapcsoló
  • UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
  • Opcionális védelem 10 üzemmóddal az érzékeny elektronika számára
  • Szűrő a Sine Wave Tracking számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800406
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 75 (TT-2011)
GTIN 4046356565141
Vámtarifaszám 85363090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás