2-es típusú túlfeszültség-védelmi tartalékmodul - VAL-SQ SE 200-120/240HLD /D - 2800388

Túlfeszültség-védelmi készülék 120/240 V High-Leg-Delta konfigurációkhoz, amit általában a lakóházi csatlakozás védelmére alkalmaznak. A NEMA-osztályú kapcsolószekrény magába foglal egy monitort a túlfeszültség-számlálóval, állapotkijelző LED-eket és akusztikus riasztást a távfelügyelés lehetőségével. Hybrid Sine Wave Tracking 200 kA túlfeszültség-védelmet nyújt.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

Túlfeszültség-védelmi készülék 120/240 V AC-High-Leg-Delta-konfigurációk 200 kA védelemmel

Előnyei

  • Opcionális leválasztó kapcsoló
  • UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
  • Opcionális védelem 10 üzemmóddal az érzékeny elektronika számára
  • Szűrő a Sine Wave Tracking számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800388
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564731
Vámtarifaszám 85363090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás