2-es típusú túlfeszültség-védelmi tartalékmodul - VAL-SQ SE 400-120/208Y /D - 2800385

Túlfeszültség-védelmi készülék 120/208 V AC-vel rendelkező Wye konfigurációkhoz készülékvédelemként a betáplálási ponthoz. A NEMA tokozat egy monitort biztosít túlfeszültség-számlálóval, diagnosztikai- és állapotjelző LED-ekkel és távjelző érintkezős akusztikus riasztással. A Hybrid Sine Wave Tracking 400 kA-es túlfeszültség-védelmet biztosít.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

A 400 kA túlfeszültség-védelmű 120/208 V AC és 127/220 V AC Wye konfigurációhoz való üzemi csatlakozó túlfeszültség-védelme

Előnyei

  • Opcionális leválasztó kapcsoló
  • UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
  • Opcionális védelem 10 üzemmóddal az érzékeny elektronika számára
  • Szűrő a Sine Wave Tracking számára

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800385
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 74 (TT-2011)
GTIN 4046356564724
Vámtarifaszám 85363090

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás