T 1/2 típusú kombinált levezető - FLT 100 N/PE-1.5 - 2800303

Villámáram-levezető tokozott N-PE szikraközzel, 1-csatornás. Készülékház szélessége: 35 mm (2 TE)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Gyújtóelektronikával
  • Közvetlen párhuzamos kapcsolás T2 típusú levezetőkkel lehetséges
  • Tokozott és triggerelt
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800303
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL1131 -
Katalógus oldalszáma Oldal 31 (C_6_2013)
GTIN 4046356535236
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 367,900 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás