2-es típusú túlfeszültség-védelmi készülék - VAL-MS 1000DC/2+F-FM - 2800176

Túlfeszültség-levezető kétpólusú, szigetelt 1000 V DC egyenfeszültségű rendszerekhez, kalapsínre szerelésre, hárompólusú alapelem távjelző érintkezővel, három dugaszolható és hőmérsékletfelügyelt védőelem, a védőföld felé szivárgóáram-mentes, állapotjelzés minden egyes dugaszon.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Választhatóan potenciálfüggetlen távjelző érintkezővel vagy anélkül
  • A dugasz CHECKMASTER segítségével vizsgálható
  • Valamennyi dugaszhely mechanikusan kódolt
  • Általánosan dugaszolható T 2 osztályú túlfeszültség-levezetők
  • Az egyes levezetők optikai, mechanikai diagnosztikai- és állapotjelzése
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800176
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 62 (TT-2011)
GTIN 4046356514033
Vámtarifaszám 85363010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás