T 1/2 típusú kombinált levezető - SYS-SET/NAK/3 - 2800144

1. típusú túlfeszültség-védelmi kombináció, alkotórészei: 3x FLT 35-260, 1x FLT 100-260, átkötőhíddal együtt, védelmi szint < 4 kV, 100 kA (10/350) µs. Beépítési szélesség: 87,5 mm (5 TE)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800144
Csomagolási egység 1
GTIN 4046356496247
Vámtarifaszám 85363030

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás