Túlfeszültség-védelmi készülék - S-PT-EX-48DC - 2800053

Túlfeszültség-védelem egy potenciálfüggetlen működésű jeláramkör számára az érzékelőfejekhez való IP67 védettségű felcsavarozható modulban, csatlakozás: M20 x 1,5. Bevizsgálva Ex d / Ex tD / Ex ia IIC / Ex iaD Ex területek gyújtószikramentességére. Alkalmas a FISCO koncepció alapján működő terepibusz-rendszerekben való használatra.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Levezető különböző külső menetekkel ellátott hatszögletű csőben
Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800053
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL2232 -
Katalógus oldalszáma Oldal 154 (C_4_2019)
GTIN 4046356445696
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 196,290 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás