Túlfeszültség-védelmi készülék - CN-LAMBDA/4-5.9-SB - 2800023

Közdugasz Lambda/4-technológiával, túlfeszültség-védelem koaxiális jelátviteli interfészekhez. Csatlakozás: N típ. dugasz-aljzat

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Alacsony védelmi szint
  • Kültéri túlfeszültség-védelem
  • Készülékek és kábelek közötti illesztéshez
  • Nagy nagyfrekvenciás teljesítmény a kW-os tartományban
  • Karbantartásmentes túlfeszültség-védelem Lambda/4 technikával

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800023
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL3312 -
Katalógus oldalszáma Oldal 179 (C_4_2017)
GTIN 4046356410083
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 187,800 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország US (Egyesült Államok)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás