1-es típusú túlfeszültség-védelmi dugasz - VAL-SQ SI 40-3C-600 - 2800007

Túlfeszültség-védelmi készülék közös Gnd-N-nel rendelkező max. 600 V-os 3-fázisú alkalmazásokhoz. Ez fázisonként 40 kA-es védelmet nyújt. Kisméretű NEMA 4X készülékház, amely szűk helyen is telepíthető.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Termékleírás

T1 osztályú 40 kA-es túlfeszültség-védelmi készülék közös GND-N-nel rendelkező, max. 600 V-os rendszerekhez

Előnyei

  • Minden levezetőág egyedileg biztosított
  • Kompakt NEMA 4X készülékház
  • UL 1449, 3. kiadás, 2009. szeptember
  • Minden egyes fázis állapotát folyamatosan LED-ek felügyelik

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2800007
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 79 (TT-2011)
GTIN 4046356347471
Vámtarifaszám 85363030

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás