Optikai kábel - PSM-LWL-HCS-RUGGED-200/230 - 2799885

PCF kábel, duplex 200 µm / 230 µm, méteráru csatlakozó nélkül, helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus installációs kábel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez
  • Beltéri használatra
  • 2,9 mm-es egyedi erek rendkívüli hajlékonyságú FRNC anyagból
  • Nagy szakítószilárdságú aramid húzási tehermentesítő elemek
  • Robusztus poliuretán (PUR) külső köpeny
  • Halogénmentes, ózon- és UV-álló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2799885
Csomagolási egység 1 M
Értékesítési kulcs DNC232 -
Katalógus oldalszáma Oldal 412 (C_2_2019)
GTIN 4017918074159
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 47,000 g
Vámtarifaszám 85447000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás