Optikai kábel - PSM-LWL-GDM-RUGGED- 50/125 - 2799322

Az ábrán a PSM-LWL-PCF-200/230 változat látható

Üvegszálas kábel, duplex 50 µm / 125 µm, méteráru csatlakozó nélkül, helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus installációs kábel helyhez kötött gépekben és berendezésekben történő kábelezéshez
  • Beltéri használatra
  • Robusztus poliuretán (PUR) külső köpeny
  • Nagy szakítószilárdságú aramid húzási tehermentesítő elemek
  • 2,9 mm-es egyedi erek rendkívüli hajlékonyságú FRNC anyagból
  • Halogénmentes, ózon- és UV-álló

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2799322
Csomagolási egység 1 M
Értékesítési kulcs DNC233 -
Katalógus oldalszáma Oldal 372 (C_8_2015)
GTIN 4017918074029
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 51,880 g
Vámtarifaszám 85447000
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás