Túlfeszültség-védelmi készülék - TT-UKK5-M/ 24DC - 2795960

Kétszintes sorkapocs túlfeszültség-védelemként fojtódiódával a két szint között, leválasztó kés a felső szinten, kalapsínre szerelhető 24 V DC, NS 32 vagy NS 35/7,5 sínre szerelhető, zárt tokozás, kapocsszélesség: 6,2 mm, kapocsmagasság: 68 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Letöltések

Előnyei

  • Elektronikus vezérlések jeláramköreiben alkalmazható
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2795960
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 99 (C-6-2013)
GTIN 4017918073220
Vámtarifaszám 85363010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás