Túlfeszültség-védelmi készülék - TT-SLKK5/ 24AC - 2794958

Sorozatkapocs varisztorral mint túlfeszültség-védelemmel a kapocstest és a kalapsín között, külön PE csatlakozó, névleges feszültség: 24 V AC, NS 35/7,5 sínre szerelhető, kapocsszélesség: 6,2 mm, kapocsmagasság: 69 mm

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Védőelem az átvezető kapocs és a fém szerelőláb között
  • Sorkapcsok csavaros csatlakozástechnikával
Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2794958
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs CL2227 -
Katalógus oldalszáma Oldal 113 (TT_2011)
GTIN 4017918073022
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 21,550 g

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás