Elektronikaház - UEGM 25-FS/FS - 2792086

Az ábrán az UEGM 22,5-FS/FS változat látható

Elektronikaház, egy NYÁK lap számára, kompletten beültetve oldalanként 3 db csavaros vagy 6 db lapos csatlakozóval

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Gazdaságos sorozatgyártás, az alapelem és a beültetett NYÁK lap gépi úton forrasztható
  • Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
  • Ésszerű szerelés a csapozott házfeleknek köszönhetően
  • Komplex elektronikus kapcsolások integrálhatók, két szinten akár 24 csatlakozással

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2792086
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHCCB -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 725 (C_1_2013)
GTIN 4017918072551
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 62,640 g
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás