Alkatrész sorkapocs - UKK 5-LA 230 - 2791359

Az ábrán az UKK 5-LA 24 RD/U-O változat szerepel

Alkatrész sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 32 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, hossz: 56 mm, szélesség: 6,2 mm, szín: szürke, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • 250 V-ig három feszültségfokozatban kapható

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2791359
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1274 -
Katalógus oldalszáma Oldal 529 (C_1_2019)
GTIN 4017918072476
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 15,170 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás