Elektronikaház - UEG 20 - 2790211

Elektronikaház, egy NYÁK lap behelyezésére, kompletten beültetve oldalanként 4 csavaros vagy lapos csatlakozóval

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Laboratóriumi mintákhoz és kis sorozatokhoz univerzális P1-UEG... NYÁK lapok állnak rendelkezésre
  • Gazdaságos sorozatgyártás, az alapelem és a beültetett NYÁK lap gépi úton forrasztható
  • Felpattintós szerelés a piacon elterjedt NS 35/7,5 ill. NS 35/15 kalapsínekre
  • Egy vagy két NYÁK lap beszerelése a készülékházba
  • Akár 16 csatlakozás két szinten
  • Ésszerű szerelés a csapozott házfeleknek köszönhetően
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2790211
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHCCA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 722 (C_1_2013)
GTIN 4017918072292
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 42,900 g
Vámtarifaszám 85369010
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
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás