Alkatrész sorkapocs - UDK 4-ILA 500 - 2775061

Alkatrész sorkapocs, névleges feszültség: 500 V, névleges áram: 0,5 A, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 6 mm², AWG: 24 - 10, hossz: 63,5 mm, szélesség: 6,2 mm, szín: fekete, szerelés: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2775061
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1274 -
Katalógus oldalszáma Oldal 531 (C_1_2019)
GTIN 4017918068417
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 15,460 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés