AS-i Gateway - FLX ASI MA PB SF - 2773597

AS-Interface(AS-i)-Gateway standard funkciós PROFIBUS DP-hez, IP20 védettség, az AS-i 3.0 specifikáció szerint

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

A Fieldline Extension AS-Interface-Gateway DP FLX ASI MA PB SF PROFIBUS-hoz az AS-Interface hálózat egyszerű integrálását biztosítja egy PROFIBUS DP rendszerbe. Az eszköz IP20 védettségű tartós rozsdamentes eszközházzal rendelkezik és a kapcsolószekrényben történő alkalmazásra lett kifejlesztve.

A gateway lehetővé teszi az AS Interface slave bővített címzéssel történő üzemeltetését, mely a 3.0 verziójú AS Interface specifikáció szerint kerül meghatározásra.
A régebbi specifikációval rendelkező AS-i slave-ekkel való kompatibilitás is adott.

A "Mode" és a "Set" gombok, valamint a 7-szegmensű kijelző segítségével egyszerűen címezhetők a csatlakoztatott AS-i-Slave-ek az AS-Interface-Gateway-en keresztül.

Előnyei

  • Egy, ill. két AS-Interface hálózathoz
  • Rozsdamentes acél készülékház
  • 3.0-ás AS-Interface specifikáció
  • IP20-as védettség
Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2773597
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI612 -
GTIN 4046356436038
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 273,300 g
Vámtarifaszám 85176200