Decentralizált I/O modul - FLM DI 8 M8 - 2773348

A helytakarékos moduláris lokális buszcsatoló különösen alkalmas a folyamat közvetlen közelében történő használatra. Funkciók: 8 digitális bemenet 3 ms szűrési idővel, csatornapontos diagnosztika, rövidzár és túlterhelés elleni védelem, 600 mA névleges áram, M8 csatlakozástechnika

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

A készülék olyan Fieldline Moduláris M8-lokális buszban való alkalmazásra szolgál, melyet Fieldline-, vagy Inline-buszcsatoló nyit. Digitális jelek gyűjtésére szolgál.

Előnyei

  • Inline állomásra is csatlakoztatható
  • 30 mm-es szerelőprofilhoz optimalizált
  • Diagnosztikai és állapotjelzők
  • Rövidzár- és túlterhelésvédelem
  • Kompatibilis csatlakozás M8-as dugaszolható csatlakozókon keresztül

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2773348
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI431 -
GTIN 4046356181693
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 137,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás