Kétemeletes kapocs - UKKB 10/2,5 - 2771007

Kétemeletes kapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,5 mm² - 16 mm², AWG: 20 - 6, szélesség: 10,2 mm, szín: szürke, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Beépítési szélessége mindössze 10,2 mm

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2771007
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1214 -
Katalógus oldalszáma Oldal 474 (C_1_2019)
GTIN 4017918068158
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 38,400 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország TR (Törökország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés