Kétemeletes kapocs - UKK 3 BU - 2770095

Kétemeletes kapocs, csatlakozási mód: Csavaros csatlakozás, keresztmetszet: 0,2 mm² - 4 mm², AWG: 24 - 12, szélesség: 5,2 mm, szín: kék, szerelési mód: NS 35/7,5, NS 35/15, NS 32

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Nagy felületű feliratozási lehetőség

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2770095
Csomagolási egység 50 db
Értékesítési kulcs BE1214 -
Katalógus oldalszáma Oldal 472 (C_1_2019)
GTIN 4017918067793
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 13,060 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás