Elektronikaház - EG 22,5-AG/PC GN - 2764836

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

Elektronikaház takarólap, zárt

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés
  • Gyors felpattintás az EN 60715 szabvány szerinti szimmetrikus kalapsínre
  • Gyakorlatias és vezetékezésbarát csatlakoztatás erős csavaros kapcsokon keresztül, maximum 2,5 mm² keresztmetszetű finomszálas vezetékekhez
  • Az elektronika optimálisan helytakarékos elhelyezése lépcsőzött raszterméretekben, 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm és 90 mm beépítési szélességben
  • Préselt gyártási dátum illetve anyag- és alkatrészjelölés a készülékházon (újrahasznosíthatóság)
  • Funkcionális és ipari készülékház-technika
  • Az elektronika érintés és szennyeződés ellen védett elhelyezése (IP40-es védettségű készülékház, IP20-as védettségű kapcsok)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2764836
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 720 (C-1-2013)
GTIN 4017918131890
Vámtarifaszám 85369010

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás