Készülékház-felsőrész - EG 45-AE/ABS GN - 2764409

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

Elektronikaház takarólap, egyoldali csatlakozáshoz

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés
  • Gyakorlatias és vezetékezésbarát csatlakoztatás erős csavaros kapcsokon keresztül, maximum 2,5 mm² keresztmetszetű finomszálas vezetékekhez
  • Az elektronika optimálisan helytakarékos elhelyezése lépcsőzött raszterméretekben, 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm és 90 mm beépítési szélességben
  • Gyors felpattintás az EN 60715 szabvány szerinti szimmetrikus kalapsínre
  • Funkcionális és ipari készülékház-technika
  • Préselt gyártási dátum illetve anyag- és alkatrészjelölés a készülékházon (újrahasznosíthatóság)
  • Az elektronika érintés és szennyeződés ellen védett elhelyezése (IP40-es védettségű készülékház, IP20-as védettségű kapcsok)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2764409
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHCGA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 719 (C_1_2013)
GTIN 4017918065997
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 12,470 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)