Készülékház alsórész - EG 45-G/ABS GN - 2764140

Az ábrán az elektronikaház teljesen szerelt változatai láthatók

Beépíthető készülékházak, hossz: 75 mm, szellőzőrés nélkül, A készülékház alsó része, rögzítőlábbal, keresztirányú kapcsolat: buszcsatlakozó nélkül, szín: zöld, szélesség: 45 mm, magasság: 107,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: nem lényeges

Ár:

Save money: Best price starts from {0} pieces!

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés
  • Gyakorlatias és vezetékezésbarát csatlakoztatás erős csavaros kapcsokon keresztül, maximum 2,5 mm² keresztmetszetű finomszálas vezetékekhez
  • Préselt gyártási dátum illetve anyag- és alkatrészjelölés a készülékházon (újrahasznosíthatóság)
  • Gyors felpattintás az EN 60715 szabvány szerinti szimmetrikus kalapsínre
  • Az elektronika optimálisan helytakarékos elhelyezése lépcsőzött raszterméretekben, 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm és 90 mm beépítési szélességben
  • Funkcionális és ipari készülékház-technika
  • Az elektronika érintés és szennyeződés ellen védett elhelyezése (IP40-es védettségű készülékház, IP20-as védettségű kapcsok)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2764140
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHCGA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 719 (C_1_2013)
GTIN 4017918065850
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 53,190 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország PL (Lengyelország)