Készülékház alsórész - EG 22,5-GP/ABS GN - 2764056

Az ábrán az elektronikaház egy teljesen szerelt változata látható

Elektronikaház alsó rész, rögzítőlábbal és vizsgálónyílás oldalfedéllel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Szerszám nélküli szerelés
  • Gyakorlatias és vezetékezésbarát csatlakoztatás erős csavaros kapcsokon keresztül, maximum 2,5 mm² keresztmetszetű finomszálas vezetékekhez
  • Préselt gyártási dátum illetve anyag- és alkatrészjelölés a készülékházon (újrahasznosíthatóság)
  • Az elektronika optimálisan helytakarékos elhelyezése lépcsőzött raszterméretekben, 22,5 mm, 45 mm, 67,5 mm és 90 mm beépítési szélességben
  • Funkcionális és ipari készülékház-technika
  • Gyors felpattintás az EN 60715 szabvány szerinti szimmetrikus kalapsínre
  • Az elektronika érintés és szennyeződés ellen védett elhelyezése (IP40-es védettségű készülékház, IP20-as védettségű kapcsok)

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2764056
Csomagolási egység 10 db
Értékesítési kulcs ACHCGA -
Minimális rendelési mennyiség 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 718 (C_1_2013)
GTIN 4017918065812
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 27,890 g
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország PL (Lengyelország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás