Buszcsatolók - IBS ST 24 BK-T - 2754341

Az ábrán az IBS ST 24 BK-LK változat látható

INTERBUS-ST-buszcsatoló, 24 V DC, 9-pólusú, D-SUB-csatlakozó, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronikai aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST standard buszcsatolók
Az INTERBUS-buszcsatoló egy ST-állomás I/O-moduljait köti össze az INTERBUS-hálózattal.
Az alkalmazott átviteli médiumtól függően a buszcsatolók különböző busz-csatlakozásokkal felszereltek. Réz vezetőkhöz D-SUB- és MINI-COMBICON-csatlakozók állnak rendelkezésre. Az optikai kábelváltozatok F-SMA-csatlakozókkal felszereltek.
A buszcsatolók két különböző teljesítményosztályban kaphatók. Egy buszcsatolón legfeljebb 4, ill. 8 be-/kimeneti modul üzemeltethető.
A buszcsatoló egy moduláris INTERBUS-ST-állomáson belül a következő funkciókat végzi:
- az INTERBUS-terepibusz jeleinek frissítése,
- a terepibusz szegmenseinek potenciál-leválasztása,
- a továbbvezető terepibusz, vagy a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok lekapcsolása az INTERBUS-hálózatról szoftverparancs segítségével,
- a csatlakoztatott be-/kimeneti modulok tápellátása integrált tápegységről galvanikusan leválasztott tápfeszültséggel.

Előnyei

  • Maximum 8 I/O modul csatlakoztatható
  • Réz- vagy optikai kábeles csatlakozás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2754341
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI311 -
GTIN 4017918063108
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 470,000 g
Vámtarifaszám 85389091
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás