Buszcsatolók - IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-LK - 2751218

INTERBUS-ST-I/O-buszcsatoló, száloptikás csatlakozás, 8 digitális bemenet, 8 digitális kimenet, 500 mA, I/O-k kiegészítésképpen FLK-csatlakozón keresztül rendelkezésre állnak, IP20 védettség, amely a következőkből áll: Elektronika aljzat csavaros csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS-ST buszmodul kiegészítő interfészekkel (periféria)
Az INTERBUS be-/kimeneti buszmodulokban - a tulajdonképpeni buszmodul-funkciók mellett - 8 digitális bemenet és 8 digitális kimenet integrált. Ezen túlmenően a modulok max. négy INTERBUS-ST be-/kimeneti modullal bővíthetők. A buszmodulok mindegyik funkciója korlátozás nélkül megmarad, mint pl. a be-/kimeneti modulok lecsatlakoztatása az INTERBUS-hálózatról.
Ezen buszmodulok használata kifejezetten az olyan alkalmazásokban célszerű, amelyekben kis méretű a rendelkezésre álló hely, vagy csak kis számú I/O-pont jeleit kell feldolgozni.
Az IBS ST 24 BK DIO 8/8/3-T, ill. . ....-LK buszmodulok lehetővé teszik, hogy a be-/kimeneteket választás szerint a modulblokkban lévő csavaros kapcsokkal vagy egy FLK rendszercsatlakozóval foglaljuk le. Ez lehetővé teszi ELR 319 elektronikus terhelésrelék vagy VARIOFACE be-/kimeneti modulok egyszerű csatlakoztatását 14-pólusú FLK-csatlakozók segítségével.
A IBS ST 24 BK RB-T..., ill. IBS ST 24 BK RB-LK ... buszmodulok egy kiegészítő terepibusz leágazással is rendelkeznek. A terepibusz leágazás kiépítésének határai ugyanazok mint a terepibusz esetében. Itt minden terepibusz-interfésszel rendelkező készülék integrálható.
Mindegyik INTERBUS-buszmodul lehetővé teszi a kiegészítő busz-interfészek külön lekapcsolását. Ezek ezáltal bizonyos mértékben átveszik az INTERBUS-rendszerben található két buszmodul feladatait, és kezelésük a címlistákban és a tervező szoftverben (CMD) is ennek megfelelően történik.
Figyelem: A buszmodulokról leágazó buszok felépítésekor vegyük figyelembe az INTERBUS csatoló egységek által támogatott busztopológiát.

Előnyei

  • Kiegészítő be- / kimenetek a kártyán
  • Kiegészítő terepi / lokális buszleágazások
  • Réz- vagy optikai kábeles csatlakozás
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2751218
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 235 (AX-2011)
GTIN 4017918126896
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás