I/O modul - IB ST ZF 24 BDI 8/4 - 2750714

INTERBUS-ST digitális bemeneti modul, 8 bemenet, 24 V DC, 4-vezetékes csatlakozás, IP20-as védettség, amely a következőkből áll: Kapocsrész rugós csatlakozással és modulelektronikával

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

INTERBUS ST standard digitális bemeneti modulok
A digitális INTERBUS bemeneti modulokat olyan digitális vezérlőjelek csatlakoztatására alakították ki, melyeket többek között nyomógombok, végálláskapcsolók vagy elektronikus közelítéskapcsolók hoznak létre.
A standard modulok funkcióterjedelme az alkalmazási esetek túlnyomó részét lefedi.
Természetesen az INTERBUS-ST összes előnyös kezelési jellemzője, mint pl. a többvezetékes csatlakozás vagy a csatlakoztatható modulelektronika is rendelkezésére áll.

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2750714
Csomagolási egység 1
GTIN 4017918139780
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás