Túlfeszültség-védelmi készülék - TAE-TRAB FM-NFN-AP - 2749628

TAE-csatlakozódoboz (NFN), vakolatra szerelhető, túlfeszültség-védelemmel analóg és digitális távközlési interfészekhez (VDSL max. 50 MBit/s-ig, rövid szakaszokon (< 300 m) max. 100 MBit/s-ig)

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • Vakolatra szereléshez
  • Három TAE6-os dugaszhely
  • DSL-hez (ADSL2+) alkalmas
  • Fő alkalmazási terület: távbeszélő készülékek, üzenetrögzítők, modemek és telefaxkészülékek
  • Két N-kódolású és egy F-kódolású végkészülékhez
Logó Logó Logó Logó Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2749628
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs CL3232 -
Katalógus oldalszáma Oldal 189 (C_4_2019)
GTIN 4017918108199
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 79,600 g
Vámtarifaszám 85363010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás