AS-i Gateway - ASI MA IB PL - 2741215

AS-i-Gateway INTERBUS terepbuszhoz, 31 egyedi slave, IP65-ös védettség, EMS alsórésszel

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Ez az AS Interface Gateway lehetővé teszi egy AS-i 2.0 rendszer csatlakoztatását az INTERBUS rendszerhez. Ez lényegében egy IP65-ös védettségű INTERBUS terepbusz-résztvevő.
Az AS-i rendszer tervezése közvetlenül az eszközön gombnyomásos bevitel módszerével vagy szoftveres paraméterezéssel történik. Az AS-Interface problémamentes integrálása az INTERBUS rendszerbe a CMD szoftverrel történik. Az állapotjelzéshez és a hibadiagnosztikához a Gateway egy kétjegyű hétszegmenses kijelzővel rendelkezik.

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2741215
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 296 (AX-2005)
GTIN 4017918189983
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás