Az IP67-es védettségű eszközházban található digitális AS-Interface F-Line ki-/bemeneti modulok digitális szenzorok vagy aktorok AS-i-hez történő csatlakozását teszik lehetővé M12-es csatlakozón keresztül.
A modulok AS-Interface-hez történő csatlakoztatása a szalagkábeles áthatolástechnika segítségével történik. Ehhez a 27 41 13 4 ASI CC BP FL 4 szerelőlap szükséges.
AS-i IO-kód 8
AS-i ID-kód F
Digitális bemenetek: 0
Digitális kimenetek: 4
Üzemi áram AS-i -ből: 35 mA
Aktoráram maximálisan 2 A kimenetenként
Aktoráram maximálisan 4 A összesen
Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.
Bezárás
"$pageName"