Buszcsatolók - IBS IL 24 BK RB-LK - 2740300

INTERBUS buszcsatoló, optikai kábeles csatlakozással és optikai kábeles beszúrt leágazással, 24 V DC, tartozékok nélkül

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Termékleírás

Ezzel az INTERBUS Inline buszmodullal közvetlenül nyitható meg egy távoli buszelágazás. Ezáltal lehetőség nyílik az INTERBUS hálózat további rendszerszintekre történő kiterjesztésére. Egy hálózatban összesen akár 15 szint is kialakítható. A csatlakoztatás F-SMA csatlakozóval történik. Ehhez a kapcsolathoz a szokásos optikai kábel kerül felhasználásra. További jellemző az optikai szakaszdiagnosztika. A modulok felhajtható feliratozómezőkkel jelölhetők. A mezőkhöz feliratozó lapokat mellékelünk, amelyek az alkalmazástól függően egyedi felirattal láthatók el. A modulhelyek jelölésére ezen kívül a jól bevált ZBFM-6... típusú jelölőcsík áll rendelkezésre.

Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2740300
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 41 (AX-2007)
GTIN 4017918818586
Vámtarifaszám 85389091

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás