Decentralizált I/O modul - FLS PB M12 DO 8 M12-2A - 2736110

A PROFIBUS-hoz való Stand-Alone készülék 8 digitális kimenettel rendelkezik, egyenként 2 A-rel terhelhető. Az M12 csatlakozás gyorscsatlakozás-technikával történik. A 24 V DC tápellátás rövidzárlat és túlterhelés ellen védett.

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A feszültségellátás rugalmas bevezetése
  • Diagnosztikai és állapotjelzők
  • SPEEDCON gyorsreteszelés
  • Rövidzár- és túlterhelésvédelem
  • Kompatibilis csatlakozás M12-es dugaszolható csatlakozókon keresztül
  • Közvetlenül elérhető címkódoló kapcsoló
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2736110
Csomagolási egység 1 db
Értékesítési kulcs DRI4A2 -
GTIN 4017918899578
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 337,740 g
Vámtarifaszám 85389099
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás