Elektronikaház - ME 45 UT/FE BUS/10+2 GN - 2735580

Beépíthető készülékházak, hossz: 99 mm, szellőzőréssel, Alsó rész, keresztirányú kapcsolat: integrált buszösszekötő, szín: zöld, szélesség: 45 mm, magasság: 114,5 mm, keresztösszekötő pólusszáma: 10+2

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Tanúsítások

Letöltések

Előnyei

  • A termék az ME-termékcsaládhoz tartozik.
  • Szerszám nélküli szerelés
  • 12,5 és 90 mm-es szélességben kapható, modulárisan bővíthető
  • V0 éghetőségi osztály az UL 94 szabvány szerint
  • Többféle csatlakozási mód
  • Közvetlenül kalapsínre szerelhető
  • Opcionálisan integrált, illetve kalapsínre szerelhető buszösszekötővel

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2735580
Csomagolási egység 10 db
Katalógus oldalszáma Oldal 664 (C-1-2013)
GTIN 4017918601683
Tömeg/db (csomagolás nélkül) 0,073 kg
Vámtarifaszám 85369010
Származási ország DE (Németország)

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160
  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás