Decentralizált I/O modul - IBS RL 24 DIO 8/5-RS-LK - 2734918

Digitális be-/kimeneti modul INTERBUS-hoz; 500 kBaudos száloptikás technika, nyolc bemenet (24 V DC), öt relékimenet (12 V AC-től 440 V AC-ig, max. 2 A), szenzorcsatlakozás ötpólusú M12-es aljzatokon keresztül, tartós fém készülékház, IP67-es védettség

Ár:

Áttekintés

Műszaki adatok

Tartozékok

Letöltések

Előnyei

  • Robusztus fém készülékház
  • Széleskörű diagnosztikai funkciók
  • M12-es dugaszolható csatlakozó digitális bemenetekhez
  • COMBICON dugaszolható csatlakozók relékimenetekhez
  • Ruggedline dugaszolható csatlakozók INTERBUS-hoz Fiber Optic funkcióval és tápfeszültséggel
Logó

Kereskedelmi adatok

Megrendeléskulcs 2734918
Csomagolási egység 1
Katalógus oldalszáma Oldal 288 (AX-2011)
GTIN 4017918984137
Vámtarifaszám 85176200

PHOENIX CONTACT Kft.

H-2040 Budaörs,
Gyár u. 2.
(+36)-23/501-160

Szolgáltatás

Letöltések

  • PDF létrehozása
  • Ajánlom ismerősömnek
  • Visszajelzés

Ez a honlap cookie-kat (sütiket) használ, a böngészés folytatásával Ön elfogadja a cookie-kra (sütikre) vonatkozó szabályainkat. További információkért olvassa el az adatvédelmi szabályainkat.

Bezárás